Os acabamentos são montados na profundidade para arremate lateral de uma unidade de base soleira. O acabamento pode ser instalado entre dois armários montados em módulos para estabilizar as cantoneiras da base soleira. Os acabamentos com 100 mm de altura também podem ser instalados na base soleira com 200 mm de altura e combinados com outros acabamentos.
- Artigo não.:
- VX 8620036
- Descrição do produto
- Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Profundidade: = 1.200 mm
- Peso/embalagem
- 4,06 kg
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 3,996 kg
- Peso bruto
- 4,02 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177922235
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- Acabamento lateral para base soleira VX, A: 100 mm, para P: 1200 mm, chapa de aço
- Aprovações
- UL + C-UL - FTTA
- Documentação
- Manual de instruções