Os acabamentos com 100 mm de altura são montados na base soleira na largura ou profundidade para introdução dos cabos. Os acabamentos também podem ser instalados na base soleira com 200 mm de altura e combinados com outros acabamentos com 100 mm de altura.
- Artigo não.:
- VX 8620092
- Descrição do produto
- Para a entrada dos cabos na base soleira. Se a base soleira tiver 200 mm de altura, é possível utilizar um ou dois acabamentos com régua de escova. Como o sistema de base soleira VX é totalmente simétrico, os acabamentos com régua de escova podem ser montados na cantoneira na frente, atrás ou nos lados.
- Material
- Acabamentos para base soleira: chapa de aço
Régua de escova: plástico autoextinguível - Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TX CableNet
Largura/profundidade: 600 mm - Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Type 1, 12
- Peso/embalagem
- 1,3 kg
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,1 kg
- Peso bruto
- 1,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177922457
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- Acabamento para base soleira VX com régua de escova, para largura/profundidade de 600 mm
- Aprovações
- UL + C-UL - FTTA
- Documentação
- Manual de instruções