Cantoneiras altamente resistentes da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamento. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo em plástico.
- Artigo não.:
- VX 8640007
- Descrição do produto
- Cantoneiras altamente resistentes da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamento. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo em plástico.
- Material
- Cantoneira da base soleira: chapa de aço
Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço
Cobertura de canto e módulo: plástico - Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 4 cantoneiras da base soleira com 100 mm de altura
4 coberturas de canto
4 coberturas de módulo
2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura
Inclui material de fixação - Nota
- Acabamentos laterais para arrematar uma unidade de base soleira, para estabilizar adicionalmente as bases soleiras entre si ou fazer a instalação interna da base soleira
- Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Largura: = 1.200 mm - Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Peso/embalagem
- 7,02 kg
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 6,5 kg
- Peso bruto
- 6,7 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177958807
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- Cantoneira da base soleira VX com acabamento dianteiro e traseiro, A: 100 mm, para L: 1200 mm, chapa de aço
- Aprovações
- UL + C-UL - FTTA
- Documentação
- Manual de instruções