Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou para fazer a instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.
- Artigo não.:
- VX 8640045
- Descrição do produto
- Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 200 mm
- Adequado para
- Profundidade: = 1.000 mm
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Peso/embalagem
- 5,58 kg
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 5,08 kg
- Peso bruto
- 5,18 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177959064
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- Acabamento lateral para base soleira VX, A: 200 mm, para P: 1000 mm, chapa de aço
- Aprovações
- UL + C-UL - FTTA
- Documentação
- Manual de instruções