Cantoneiras da base soleira com acabamentos para versatilidade na introdução dos cabos.
- Artigo não.:
- VX 8660009
- Vantagens
- Confiabilidade – alto nível de estabilidade da base soleira
- Versatilidade – inúmeras opções de instalação interna com os acessórios VX
- Facilidade – alinhamento entre os pontos de união
- Material
- Cantoneira da base soleira: chapa de aço
Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço
Cobertura de canto e módulo: plástico - Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 4 coberturas de canto
Inclui material de fixação
4 cantoneiras da base soleira com 100 mm de altura
2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura - Nota
- Acabamentos laterais para arrematar uma unidade de base soleira, para estabilizar adicionalmente as bases soleiras entre si ou fazer a instalação interna da base soleira
- Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Largura: = 1.800 mm - Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Peso/embalagem
- 9,55 kg
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 9,546 kg
- Peso bruto
- 9,55 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 36,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177978102
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- VX Cantoneira da base soleira com acabamento dianteiro e traseiro, A: 100 mm, para L: 1800 mm, chapa de aço
- Documentação
- Demais informações
- Manual de instruções
- Product presentations