Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou para fazer a instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.
- Artigo não.:
- VX 8660035
- Modelo
- Lisa
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Profundidade: = 1.000 mm - Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Peso/embalagem
- 3,67 kg
- Emb.
- 2 unid.
- Adequado para
- para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
- Peso líquido
- 3,4 kg
- Peso bruto
- 3,671 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 12,55 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177978256
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- VX Acabamento lateral para base soleira, A: 100 mm, para P: 1000 mm, chapa de aço
- Documentação
- Demais informações
- Manual de instruções
- Product presentations