Para a entrada dos cabos na base soleira. Se a base soleira tiver 200 mm de altura, é possível utilizar um ou dois acabamentos com régua de escova. Com a fixação opcional, os acabamentos com régua de escova também podem ser montados lateralmente na cantoneira.
- Artigo não.:
- VX 8660092
- Modelo
- Com régua de escova
- Material
- Acabamentos para base soleira: chapa de aço
Régua de escova: plástico autoextinguível - Cor
- RAL 9005
- Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Largura/profundidade: 600 mm - Emb.
- 2 unid.
- Adequado para
- para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
- Indicação de montagem
- Para a instalação na profundidade é necessária a fixação opcional.
- Peso líquido
- 1,1 kg
- Peso bruto
- 1,136 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177985490
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- VX Acabamento da base soleira com régua de escova, para largura/profundidade: 600 mm