O padrão na produção de armários: quadro com porta dianteira única, painel traseiro, placa de montagem, chapa de teto e chapas de base subdivididas. Muito mais eficiência na configuração interna do armário.
- Artigo não.:
- VX 8804000
- Material
- Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm - Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Estrutura do armário
Porta(s)
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Chapa de teto
Painel traseiro
Chapas de base
Placa de montagem
2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm
Fecho: palheta dupla de 3 mm - Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 400 mm - Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 699 mm x 1.896 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Código IK
- IK10
- Quantidade de portas
- 1
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 116 kg
- Peso bruto
- 120,4 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 295,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177813823
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- Sistema de armários modulares VX, LxAxP: 800 x 2000 x 400 mm, chapa de aço, com placa de montagem, porta única na frente
- Documentação
- Demais informações
- Load brochure
- Manual de instruções
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper