Sistema de armários modulares VX25 C4-H

Artigo não.: VX 8686450

O padrão na produção de armários: quadro com porta dianteira única, painel traseiro, placa de montagem, chapa de teto e chapas de base subdivididas. Muito mais eficiência na configuração interna do armário. Acabamento da superfície análogo à norma DIN EN ISO 12944, classe de proteção contra corrosão C4-H. Importante: considere as características do produto e siga as instruções sobre a instalação e manutenção contidas na descrição do respectivo item.

Lateral parafusada em chapa de aço C4-H

Sistema de iluminação LED

Fecho Comfort VX para VX, VX IT

Fecho Comfort VX para VX, VX IT

Peça para montagem modular, interna para VX, VX IT

Bloco para montagem modular, interno para VX, VX IT

Conexão para montagem modular externa para VX, VX IT

Artigo não.:
VX 8686450
Modelo
Acabamento da superfície análogo à norma DIN EN ISO 12944
Material
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Estrutura do armário: com revestimento de liga de zinco/magnésio, pintura eletrostática a pó
Porta, teto e painel traseiro: pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Porta(s)
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Chapa de teto
Painel traseiro
Chapas de base
Placa de montagem
2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 600 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
499 mm x 1.696 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Código IK
IK10
Quantidade de portas
1
Nota
Instalação e manutenção: o padrão DIN EN ISO 12944 é válido somente para estruturas de aço (por exemplo: contêineres e pontes), não podendo ser, consequentemente, aplicado diretamente a armários de distribuição. Contudo, os critérios de teste definidos nesta norma foram utilizados na pintura dos modelos C4-H. Nossa “pintura análoga a C4-H” atende aos requisitos do teste de aplicação de névoa de sal durante 720 horas. No entanto, pode ocorrer corrosão neste tipo de armário de chapa de aço. Por isso, se esses modelos forem instalados em locais sujeitos ao risco de corrosão, o usuário deverá fazer a manutenção regular e reaplicar a pintura em caso de dano. Dependendo da aplicação, o usuário precisa tomar medidas adequadas de proteção contra as condições no local de montagem como, por exemplo, incidência de raios UV.
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
89 kg
Peso bruto
92 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177993587
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
VX Sistema de armários modulares C4-H, LAP: 600x1800x600 mm, chapa de aço, com placa de montagem, porta única na frente
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções