Sistema de armários modulares VX25, aço inoxidável Armário básico

Artigo não.: VX 8456000

O padrão na produção de armários em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de alta qualidade: quadro com porta dianteira dupla, painel traseiro, placa de montagem, chapa de teto e chapas de base subdivididas. Muito mais eficiência na configuração interna do armário.

Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX, aço inoxidável novo modelo

Acabamentos laterais para o sistema de base soleira VX, aço inoxidável novo modelo

Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX, aço inoxidável novo modelo

Acabamentos laterais para o sistema de base soleira VX, aço inoxidável novo modelo

Laterais parafusadas em aço inoxidável para VX

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Fecho Comfort VX para VX, VX IT

Fecho Comfort VX para VX, VX IT

Peça para montagem modular, interna para VX, VX IT

Bloco para montagem modular, interno para VX, VX IT

Conexão para montagem modular externa para VX, VX IT

Sistema de chassi 23 x 89 mm em aço inoxidável para VX, VX SE

Sistema de chassi 18 x 64 mm para VX

Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico

Sistema de chassi 18 x 64 mm para VX

Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico

Sistema de chassi 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Sistema de chassi 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Perfil central para entrada de cabos

Perfil traseiro para entrada de cabos

Canaleta de cabos

Trilho de suporte 48 x 26 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Artigo não.:
VX 8456000
Material
Estrutura do armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Teto: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido
Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Chapas de base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Estrutura do armário e chapas de base: superfície não tratada
Porta, teto e painel traseiro: acabamento externo polido (grão 400)
Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Porta(s)
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Chapa de teto
Chapas de base
Painel traseiro
Placa de montagem
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm
Dimensões
Largura: 1.200 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 400 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
1.099 mm x 1.696 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Código IK
IK10
Quantidade de portas
2
Nota
Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx 2486.400.
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
157,1 kg
Peso bruto
167,2 kg
PCF/emb (cadle to gate)
486,6
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177920156
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
Sistema de armários modulares VX, LxAxP: 1200 x 1800 x 400 mm, aço inoxidável 1.4301, com placa de montagem, porta dupla na frente
Aprovações
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Demais informações
Load brochure
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas