Sistema de armários modulares VX25 Armário para eletrônica

Artigo não.: VX 8410000

Ideal para módulos de 19": por meio de perfis adaptadores dianteiros de 19", quadro frontal, porta traseira, chapa de teto e chapas de base subdivididas

Sistema de iluminação LED

Fecho Comfort VX para VX, VX IT

Fecho Comfort VX para VX, VX IT

Sistema de chassi 18 x 64 mm para VX

Perfil central para entrada de cabos

Perfil traseiro para entrada de cabos

Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Artigo não.:
VX 8410000
Material
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Quadro frontal: perfis em alumínio extrudado com cantoneiras em zinco fundido sob pressão
Porta traseira: chapa de aço de 2,0 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Perfis adaptadores de 19": chapa de aço de 2 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Teto e porta traseira: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Quadro frontal: pintura eletrostática a pó
Chapas de base: galvanizadas
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Quadro frontal (dobradiças à direita e fechos magnéticos à esquerda)
Porta traseira (instalada à direita podendo ser instalada à esquerda)
Chapa de teto
Chapas de base
Perfis adaptadores de 19", dianteiros
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 600 mm
Altura de montagem dos componentes
33 UA
Emb.
1 unid.
Peso líquido
55,3 kg
Peso bruto
58 kg
PCF/emb (cadle to gate)
142,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177920231
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
Armário para eletrônica VX, LxAxP: 600 x 1600 x 600 mm, chapa de aço, com quadro frontal montado com dobradiça, perfis adaptadores de 19", porta única atrás
Certificados
Superfície
Documentação
Demais informações
Load brochure
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas