Sistema de armários modulares VX25 IP 66/NEMA 4

Artigo não.: VX 8807000

Os testes realizados segundo as mais rigorosas normas europeias e americanas asseguram grau de proteção máximo e aplicação universal: quadro com porta dianteira, painel traseiro, placa de montagem, chapa de teto e base

Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX, aço inoxidável novo modelo

Acabamentos laterais para o sistema de base soleira VX, aço inoxidável novo modelo

Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX, aço inoxidável novo modelo

Acabamentos laterais para o sistema de base soleira VX, aço inoxidável novo modelo

Lateral parafusada em chapa de aço para VX

Fecho Comfort VX para VX, VX IT

Fecho Comfort VX para VX, VX IT

Peça para montagem modular, interna para VX, VX IT

Bloco para montagem modular, interno para VX, VX IT

Conexão para montagem modular externa para VX, VX IT
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
VX 8807000
Material
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Estrutura do armário, porta, teto, base, painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Porta
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Chapa de teto
Base
Painel traseiro
Placa de montagem
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
699 mm x 1.896 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Type 4
Tipo 12
Emb.
1 unid.
Peso líquido
130 kg
Peso bruto
140,4 kg
PCF/emb (cadle to gate)
344,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177924543
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
VX Bastidor IP66/NEMA4 C/800X2000X600 RALL7035
Aprovações
DNV
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Info sheet
Load brochure
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas