Sistema de armários modulares VX25, aço inoxidável IP 66/NEMA 4X

Artigo não.: VX 8458000

Os testes realizados segundo as normas europeias e americanas asseguram grau de proteção máximo e aplicação universal das peças em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de alta qualidade: quadro com porta dianteira, painel traseiro, placa de montagem, chapa de

Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX, aço inoxidável novo modelo

Acabamentos laterais para o sistema de base soleira VX, aço inoxidável novo modelo

Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX, aço inoxidável novo modelo

Acabamentos laterais para o sistema de base soleira VX, aço inoxidável novo modelo

Laterais parafusadas em aço inoxidável para VX

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Fecho Comfort VX para VX, VX IT

Fecho Comfort VX para VX, VX IT

Peça para montagem modular, interna para VX, VX IT

Bloco para montagem modular, interno para VX, VX IT

Sistema de chassi 23 x 89 mm em aço inoxidável para VX, VX SE

Sistema de chassi 23 x 89 mm em aço inoxidável para VX, VX SE

Canaleta de cabos

Artigo não.:
VX 8458000
Material
Estrutura do armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Teto: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido
Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Chapa de base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Estrutura do armário e chapas de base: superfície não tratada
Porta, teto e painel traseiro: acabamento externo polido (grão 400)
Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Porta
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Teto
Chapa de base
Painel traseiro
Placa de montagem
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm
Vedação para chapas de base
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
699 mm x 1.896 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Código IK
IK10
Quantidade de portas
1
Nota
Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx 2486.400.
Em combinações de módulos podem ser utilizadas as conexões padrão para montagem modular para modelos VX, mantendo o grau de proteção IP 66/NEMA 4X.
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
129,6 kg
Peso bruto
143,6 kg
PCF/emb (cadle to gate)
397,75
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177924482
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
VX Armario c/800x2000x600 IP66 NEMA 4x Rall 7035
Aprovações
DNV
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Demais informações
Info sheet
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas