Sistema de armários modulares VX25 EMC

Artigo não.: VX 8807020

Nossos armários de grande porte da série VX25 já apresentam uma excelente blindagem na versão padrão cobrindo uma ampla faixa de frequência. Para exigências de EMC mais elevadas, a Rittal oferece um modelo do armário VX25 com alto nível de blindagem contra alta frequência.

Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Artigo não.:
VX 8807020
Modelo
Modelo EMC
Descrição do produto
Nossos armários de grande porte da série VX25 já apresentam uma excelente blindagem na versão padrão cobrindo uma ampla faixa de frequência. Para exigências de EMC mais elevadas, a Rittal oferece um modelo do armário VX25 com alto nível de blindagem contra alta frequência.
Material
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm com revestimento de liga de zinco/magnésio
Teto: chapa de aço de 1,5 mm com revestimento de liga de zinco/magnésio
Porta: chapa de aço de 2,0 mm com revestimento de liga de zinco/magnésio
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm com revestimento de liga de zinco/magnésio
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Estrutura do armário: superfície não tratada
Porta, painel traseiro e teto: acabamento externo com pintura e interno sem pintura
Chapas de base: galvanizadas
Placa de montagem: galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Porta(s)
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Painel traseiro
Chapa de teto
Chapas de base
Placa de montagem
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm
Quantidade de portas
1
Nota
No caso de armários montados em módulos é necessária a vedação para blindagem EMC
Emb.
1 unid.
Peso líquido
121 kg
Peso bruto
135 kg
PCF/emb (cadle to gate)
332,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177924468
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front
Aprovações
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas