Armário modular Sistema de armários modulares VX25

Artigo não.: VX 9680208

Sistemas modulares VX para a instalação com portas parciais e subdivisão interna modular.

Artigo não.:
VX 9680208
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Chapas de base: galvanizadas
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Painel traseiro
Chapas de base
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Até IP 54, dependendo das chapas de fechamento
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensões
Largura: 1.200 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
85,6 kg
Peso bruto
89,7 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
VX Armário modular, LAP: 1200x2000x800 mm, chapa de aço
Certificados
Superfície
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Fichas técnicas
Especificações técnicas