Armário modular Sistema de armários modulares VX25

Artigo não.: VX 9680828

Sistemas modulares VX para a instalação com portas parciais e subdivisão interna modular.

Artigo não.:
VX 9680828
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Chapas de base: galvanizadas
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Painel traseiro
Chapas de base
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Até IP 54, dependendo das chapas de fechamento
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
52,2 kg
Peso bruto
63,5 kg
PCF/emb (cadle to gate)
162,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177929586
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
VX Modulo Ri4Power c/ 800x2200x800mm Com Painel Traseiro Ral 7035
Certificados
Superfície
Documentação
Load brochure
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Fichas técnicas
Especificações técnicas