Sistema de armários modulares VX25 Armários para instalações ISV

Artigo não.: VX 9666956

Sistemas modulares VX com armários para instalações preparados para módulos ISV.

Artigo não.:
VX 9666956
Material
Chapa de aço
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Porta(s), teto, painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Chapas de base: galvanizadas
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Porta(s)
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Chapas de base
Painel traseiro
Chapa de teto
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Quantidade de portas
1
Nota
Para armários para instalações com 600 mm de largura, utilizar armários básicos VX
Se a base soleira tiver 200 mm de altura, são necessárias 2 embalagens de cantoneiras de 100 mm e 2 embalagens de acabamentos de 100 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Grau de proteção NEMA
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
Dimensões
Largura: 850 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
84,2 kg
Peso bruto
85,8 kg
PCF/emb (cadle to gate)
273,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177929562
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Descrição do produto
VX Armário distribuição modular (ISV) 850x2000x400 mm, porta simples