- Artigo não.:
- VX 9680206
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Chapas de base: galvanizadas
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Estrutura do armário
Porta
Chapa de teto
Painel traseiro
Chapas de base
Coberturas de acabamento frontal
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Laterais de espaço funcional
Estrutura para montagem de seccionadores verticais com fusíveis (marca ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- Até IP 2X (dependendo das chapas de fechamento)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Dimensões
- Largura: 1.200 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 158,6 kg
- Peso bruto
- 180,4 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177981355
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
VX Armário para seccionadores verticais, LAP: 1200x2000x600 mm, chapa de aço