Para fechar a abertura superior das bases do console e mesas de comando CX.
- Artigo não.:
- CX 6730830
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: Mesa de comando CX
Largura: = 1.200 mm - Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 5,3 kg
- Peso bruto
- 5,44 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177983441
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrição do produto
- CX Placa de cobertura, para mesa de comando CX, para L: 1200 mm, chapa de aço
- Documentação
- Manual de instruções