- Artigo não.:
 
- CP 6206100
 
- Descrição do produto
 
- Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta fechada de cabos com diâmetro amplo. 
 
- Material
 
- Perfil de sustentação: perfil em alumínio extrudado 
 
- Cor
 
- Perfil de sustentação: RAL 7035 
 
- Escopo de fornecimento
 
- Perfil de sustentação 
 
- Comprimento
 
- 1.000 mm 
 
- Dimensões
 
- Largura: 59 mm
Altura: 85 mm
Comprimento: 1.000 mm  
- Emb.
 
- 1 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 4,9 kg
 
- Peso bruto
 
- 5,158 kg
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 76042100 
 
- EAN
 
- 4028177684270 
 
- ETIM 9
 
- EC000882 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400556 
 
- Descrição do produto
 
- 
PERFIL DE SUSTENTACAO CP 60 1000MM RAL 7035