Perfis de sustentação CP-C

Artigo não.: CP 6074100

Perfis de sustentação para sistema de braço articulado CP-C

Artigo não.:
CP 6074100
Modelo
fechado
Descrição do produto
Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta fechada de cabos com diâmetro amplo. Canaleta de cabos aberta para facilitar o acesso em caso de manutenção e a instalação de cabos pré-confeccionados com conectores, podendo ser fechada com perfil de cobertura. Perfil em forma de X para maior capacidade de carga, amplas canaletas para roteamento de cabos. A canaleta superior é suficiente para cabos com conectores grandes (por exemplo: DVI ou VGA), aplicada no sistema completo, permitindo uso irrestrito.
Vantagens
Ajuste simples, mesmo sem necessidade de desmontar o sistema.
Montagem do sistema rápida e fácil
Limitação do ângulo de giro sem desmontagem do sistema
Diâmetro suficiente para conectores de grande porte
Separação entre os condutores de dados e os condutores de energia
Tampa removível para facilitar a passagem de cabos
Flexibilidade na introdução e no roteamento dos cabos
Material
Perfil de sustentação: perfil em alumínio extrudado
Cobertura: plástico
Cor
Perfil de sustentação: RAL 7035
Cobertura: RAL 7024
Escopo de fornecimento
Perfil de sustentação CP-C
Comprimento
500 mm
Espessura do material
6,5 mm
Dimensões
Largura: 75 mm
Altura: 120 mm
Comprimento: 500 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4 kg
Peso bruto
4,2 kg
Número da tarifa alfandegária
76042990
EAN
4028177618909
ECLASS 8.0
27400556
Fichas técnicas
Technical Data sheet