Para a conexão giratória do painel na parte vertical do sistema de braço articulado 60.
- Artigo não.:
- CP 6206300
- Descrição do produto
- Para a conexão giratória do painel na parte vertical do sistema de braço articulado 60
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui vedações
Pinos roscados
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação - Giratório/inclinável
- Sim
- Rotation angle/swivel area
- Aprox. 310°, podendo ser travado com alavanca de aperto
- O ângulo de giro pode ser limitado pela montagem dos pinos roscados inclusos no escopo de fornecimento
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2 kg
- Peso bruto
- 2,28 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 79070000
- EAN
- 4028177684355
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
- ACOPLAMENTO CP 60/40 RAL 7035
- Explicações
- Manufacturer's declaration
- Documentação
- Manual de instruções