Para a conexão giratória de perfis de sustentação horizontais instalados no percurso do sistema de braço articulado. Coberturas removíveis para facilitar a passagem de cabos.
- Artigo não.:
- CP 6206620
- Descrição do produto
- Para a conexão giratória de perfis de sustentação horizontais instalados no percurso do sistema de braço articulado. Coberturas removíveis para facilitar a passagem de cabos.
- Material
- Articulação intermediária: alumínio fundido
Cobertura: plástico - Cor
- Articulação intermediária: RAL 7035
Cobertura: RAL 7024 - Escopo de fornecimento
- Inclui vedações
Parafusos para limitação do ângulo de giro
Parafusos de regulagem
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação - Giratório/inclinável
- Sim
- Rotation angle/swivel area
- Aprox. 330°
- O ângulo de giro pode ser limitado pela montagem dos parafusos inclusos no escopo de fornecimento
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,14 kg
- Peso bruto
- 3,24 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177684348
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
- ARTICULACAO INTERMEDIARIA CP 60
- Explicações
- Manufacturer's declaration
- Documentação
- Manual de instruções