A fixação do painel pode ser montada na conexão para braços articulados da caixa Optipanel, bem como na parte traseira ou inferior de uma caixa qualquer.
- Artigo não.:
- IW 6902640
- Descrição do produto
- Com recorte para montagem para passagem de conectores e entrada de cabos com vedação.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- A fixação do painel pode ser instalada na conexão do braço articulado do painel Optipanel ou no lado inferior/traseiro de qualquer outro painel.
- OUT_TILT_ANGLE
- -40 ‐ 40 °
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,654 kg
- Peso bruto
- 1,854 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177289840
- ECLASS 8.0
- 27400557