Laterais com vedação de silicone azul no lado externo. Os pontos de fixação encontram-se na área da vedação.
Laterais HD para armários de sistema HD
Artigo não.: HD 4000205
- Artigo não.:
- HD 4000205
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm
- Superfície
- acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação para parafusar no interior
- Nota
- Com cada lateral instalada, a largura total do armário aumenta 25 mm
- Adequado para
- Altura: = 1.800 mm
Profundidade: = 500 mm - Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177976986
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrição do produto
- HD Laterais do sistema de armários, para AxP: 1800x500 mm, aço inoxidável