Pés de nivelamento HD para minimizar os tempos de limpeza através de roscas cobertas e vedadas de forma permanente e para a compensação de inclinações no piso de até um ângulo de 10° através de placa de base flexível.
- Artigo não.:
- HD 4000250
- Modelo
- Com fixação no piso
- Vantagens
- Redução do tempo de limpeza graças às roscas totalmente cobertas e permanentemente vedadas
- Compensação de irregularidades do piso até um ângulo de 10° devido à flexibilidade na montagem da placa de base
- A faixa de nivelamento possibilita a montagem modular mesmo em pisos inclinados
- Certificação pela 3-A Sanitary Standards
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação e vedações
- Capacidade de carga
- Carga estática máx. de 7000 N por pé de nivelamento
- Dimensões
- Rosca: M12
- Adequado para
- Tipo de caixa: Armário compacto HD
VX
VX SE
TS - Faixa de nivelamento
- 122 ‐ 175 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 2,4 kg
- Peso bruto
- 2,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- EAN
- 4028177707658
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrição do produto
- HD Pés nivelam. M12 122-175mm 14301 /4pç
- Documentação
- Manual de instruções