Porta esquerda para VX em aço inoxidável

Artigo não.: VX 5051158

Artigo não.:
VX 5051158
Material
Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido
Superfície
Acabamento externo polido (grão 400)
Adequado para
Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
36 kg
Peso bruto
40 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177930322
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101