Para a configuração personalizada do espaço da base. Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento.
- Artigo não.:
- VX 5050823
- Dimensões
- Largura: 490 mm
Profundidade: 275 mm - Adequado para
- Largura: 600 mm
- Nota
- Para fechar a abertura da base por completo é necessário usar, no mínimo, uma chapa deslizante.
- Para armários/racks de porta dupla, uma embalagem é suficiente para uma metade do armário/rack
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177972995