- Artigo não.:
- HD 5052107
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600 - Escopo de fornecimento
- Inclui dobradiças e peças de fecho
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 760 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 8,4 kg
- Peso bruto
- 9,4 kg