Placa de montagem para AE

Artigo não.: AE 5050440

Artigo não.:
AE 5050440
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões da placa de montagem (L x A)
449 mm x 670 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AE
AE em aço inoxidável
Largura: = 500 mm
Altura: = 700 mm
Adequado para o item com o código de referência
1057500
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,9 kg
Peso bruto
6,9 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177708259
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216