Este item será descontinuado em: 30 de jan. de 2017
- Artigo não.:
- TS 8601500
- Modelo
- fechado
- Descrição do produto
- O elemento da base soleira é composto por um acabamento e duas cantoneiras pré-montadas.
- Material
- Elementos da base soleira: chapa de aço
Acabamentos: plástico - Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7022
Acabamentos: RAL 9005 - Escopo de fornecimento
- 2 elementos de base soleira
4 acabamentos
Inclui material de fixação - Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS: = 500 mm
Tipo de caixa: SE
Tipo de caixa: CM
Tipo de caixa: TP
Tipo de caixa: PC
Tipo de caixa: IW
Tipo de caixa: TS IT - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 3,582 kg
- Peso bruto
- 3,781 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177230798
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- TS BASE SOL. FRONT/TRAS.500X100MM R7022
- Documentação
- Manual de instruções