Elementos dianteiros e traseiros da base soleira, aço inoxidável, 100 mm.
- Artigo não.:
- TS 8701600
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Superfície
- Acabamento polido (grão 400)
- Escopo de fornecimento
- 2 acabamentos dianteiros/traseiros
Inclui material de fixação para montagem no armário - Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS: = 600 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 5,04 kg
- Peso bruto
- 5,06 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177300033
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- MODULO RODAPÉ FR.E TRAS.P/TS 100X600-INO
- Documentação
- Info sheet