Elementos da base soleira dianteiros e traseiros, 200 mm Chapa de aço para TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Nº do item: TS 8602.980

O elemento da base soleira é composto por um acabamento e duas cantoneiras pré-montadas. No caso de elementos da base soleira com 200 mm de altura, um dos acabamentos é bipartido para entrada de cabos.

Nº do item:
TS 8602.980
Modelo
fechado
Descrição do produto
O elemento da base soleira é composto por um acabamento e duas cantoneiras pré-montadas. No caso de elementos da base soleira com 200 mm de altura, um dos acabamentos é bipartido para entrada de cabos.
Material
Elementos da base soleira: chapa de aço
Acabamentos: plástico
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7022
Acabamentos: RAL 9005
Escopo de fornecimento
2 elementos de base soleira
4 acabamentos
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS: = 1.800 mm
Tipo de caixa: SE
Tipo de caixa: CM
Tipo de caixa: TP
Tipo de caixa: PC
Tipo de caixa: IW
Tipo de caixa: TS IT
Emb.
2 unid.
Peso líquido
15,424 kg
Peso bruto
16,236 kg
EAN
4028177667020
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
TS RODAPE FRONT/TRAS.1800X200 RAL7022
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas