Para encaixar na cantoneira da base soleira com 100 ou 200 mm de altura.
- Artigo não.:
- VX 8100700
- Descrição do produto
- Para encaixar na cantoneira da base soleira com 100 ou 200 mm de altura.
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 4 rodízios duplos, 2 x com e 2 x sem trava
- Clearande floor
- 100 mm
- Capacidade de carga
- Carga dinâmica máxima com aplicação de 4 rodízios duplos (armário individual): 3000 N
- Peso/embalagem
- 8,38 kg
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 7,98 kg
- Peso bruto
- 8,38 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177921542
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Descrição do produto
- Rodas para transporte VX, 2 com e 2 sem trava