Para a configuração personalizada do espaço da base. Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento.
- Artigo não.:
- VX 8001218
- Descrição do produto
- Para a configuração personalizada do espaço da base. Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- Para fechar a abertura da base por completo é necessário usar, no mínimo, uma chapa deslizante.
- Para armários/racks de porta dupla, uma embalagem é suficiente para uma metade do armário/rack
- Dimensões
- Largura: 490 mm
Profundidade: 237,5 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX IT
VX SE
Console vertical CX
Base do console CX
Largura: = 600 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,56 kg
- Peso bruto
- 1,66 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177948730
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- VX Gland plate, WD: 600x237,5 mm
- Aprovações
- UL + C-UL (listed)