Para uma compensação variável das irregularidades no piso e abertura flexível da base. Pode ser utilizada junto com chapas de base.
- Artigo não.:
- VX 8001242
- Descrição do produto
- Para uma compensação variável das irregularidades no piso.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 440 mm
Profundidade: 115 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX IT
VX SE
Largura: = 1.000 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,66 kg
- Peso bruto
- 0,76 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177950375
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- VX Sliding plate, WD: 1000x115 mm