Chapa de base multipartida para os novos armários básicos CS

Artigo não.: CS 9785511

Para vedação da abertura da base e para introdução de cabos

Artigo não.:
CS 9785511
Material
Chapa de aço
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 400 mm
Emb.
1 kit
Peso líquido
2,77 kg
Peso bruto
2,97 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177578913
ECLASS 8.0
27189261