Tampões de compensação da pressão em poliamida, com membrana de vedação, especialmente para caixas expostas a condições climáticas alternadas (por exemplo: em áreas externas).
- Artigo não.:
- SZ 2459500
- Descrição do produto
- Principalmente quando as caixas ou armários forem expostos a condições climáticas alternadas, é possível que haja condensação de água nas caixas e armários fechados devido às diferenças de pressão. A membrana de vedação integrada no tampão de compensação
- Dados técnicos
- Fluxo de ar de até 120 litros/hora com uma diferença de pressão de 70 mbar
- Rosca de conexão M12 x 1,5
- Montagem em materiais com espessura de até 4 mm
- Material
- Poliamida
- Cor
- Semelhante a RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui contraporca
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 4
- Type 4X
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 68
- IP X8
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,015 kg
- Peso bruto
- 0,02 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177516960
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Descrição do produto
- TAPON COMPENS. PRESION M12x1,5
- Documentação
- Info sheet