Ligação equipotencial automática por meio dos elementos de fixação, bem como elevado grau de proteção devido à vedação especial EMC.
- Artigo não.:
- VX 8108760
- Descrição do produto
- Ligação equipotencial automática por meio dos elementos de fixação, bem como elevado grau de proteção devido à vedação especial EMC.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- com revestimento de liga de zinco/magnésio
Acabamento externo com pintura eletrostática a pó - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 800 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 37,8 kg
- Peso bruto
- 38,8 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177947245
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Descrição do produto
- VX EMC side panel, for HD: 2000x800 mm
- Documentação
- Info sheet
- Manual de instruções