Lateral travável para TS, TS IT

Nº do item: DK 7824.126

Laterais: traváveis, para TS, chapa de aço.

Nº do item:
DK 7824.126
Descrição do produto
Permite ser simplesmente encaixada no lado de cima. Travamento através de fecho de segurança nº 3524 E. Pinos de aterramento com superfície de contato.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
2 laterais com 4 fechos de segurança nº 3524 E cada uma.
Adequado para
Tipo de caixa: TS IT
TX CableNet
TS
Altura: 1.200 mm
Profundidade: 600 mm
Material básico
Chapa de aço
Emb.
2 unid.
Peso líquido
17 kg
Peso bruto
18 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177232228
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrição do produto
DK-TS LATERALES, FECHO RAPIDO
Documentação
Manual de instruções