Lateral dupla parafusada incluindo peças laterais do teto.
- Artigo não.:
- CS 9781680
- Material
- Alumínio AlMg3
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
Poliéster puro resistente a raios UV - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Laterais
Peças laterais do teto
Inclui material de aterramento e fixação - Adequado para
- Tipo de caixa: CS Toptec, montagem modular
Altura: = 1.600 mm
Profundidade: = 800 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Material básico
- Alumínio
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 52,5 kg
- Peso bruto
- 64,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177986077
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrição do produto
- CS Lateral dupla, para AP: 1600x800 mm, alumínio AlMg3
- Documentação
- Manual de instruções