Lateral parafusada em chapa de aço C4-H

Artigo não.: VX 8186550

Laterais parafusadas em chapa de aço. Acabamento da superfície análogo à norma DIN EN ISO 12944, classe de proteção contra corrosão C4-H.

Artigo não.:
VX 8186550
Modelo
Acabamento da superfície análogo à norma DIN EN ISO 12944
Classe de proteção contra corrosão C4-H
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: VX C4-H
Altura: = 1.800 mm
Profundidade: = 600 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Material básico
Chapa de aço
Emb.
2 unid.
Peso líquido
25,8 kg
Peso bruto
26,2 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177993662
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrição do produto
VX Lateral parafusada, para AP: 1800x600 mm, chapa de aço, C4-H