Para separar determinados compartimentos do armário. Através da simetria do sistema de quadros, a divisória também pode ser montada no lado de trás. Bordas redobradas em todo o contorno para uma maior estabilidade e encaixe da vedação.
- Artigo não.:
- VX 8609204
- Descrição do produto
- Para separar determinados compartimentos do armário. Através da simetria do sistema de quadros, a divisória também pode ser montada no lado de trás. Bordas redobradas em todo o contorno para uma maior estabilidade e encaixe da vedação.
- Vantagens
- A divisória também pode ser montada no lado de trás. Desta forma, por exemplo, os conversores de frequência para dissipar o calor podem ser montados em uma divisória com os dissipadores de calor voltados para o lado de fora e serem protegidos/blindados com uma chapa de cobertura.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 500 mm - Instalações possíveis
- A montagem é feita no nível de fixação externo
- O nível interno permanece livre para as demais instalações
- Indicação de montagem
- Para a montagem modular com uma divisória é necessária a peça para montagem modular interna 8617.500 ou a conexão para montagem modular externa 8617.502
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 9,5 kg
- Peso bruto
- 10,75 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177817784
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Descrição do produto
- Divisória VX, para AxP: 2000 x 500 mm
- Documentação
- Info sheet