Laterais parafusadas em aço inoxidável para VX.
- Artigo não.:
- VX 8700030
- Vantagens
- Montagem agilizada com suportes encaixáveis de laterais
- Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elementos de contato internos
- Instalação fácil na altura e profundidade por meio de dispositivos de fixação
- Montagem fácil e simples
- Pinos de aterramento com superfície de contato grande sem tinta para apoio perfeito
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
- Superfície
- Acabamento polido (grão 400)
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Altura: = 1.800 mm
Profundidade: = 400 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Material básico
- Aço inoxidável
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 17,5 kg
- Peso bruto
- 17,8 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177921450
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrição do produto
- Lateral VX parafusada para AxP: 1800 x 400 mm, aço inoxidável 1.4301