Chapa de cobertura com porta para proteção e cobertura de conectores ou outras instalações.
- Artigo não.:
- VX 8609230
- Vantagens
- Para a proteção e cobertura de conectores ou de outras instalações
- Entrada de cabos opcionalmente em cima ou embaixo
- Material
- Chapa de cobertura: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm - Superfície
- Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Chapa de cobertura
Porta com fecho de barra e fecho de palheta dupla
2 placas de cobertura para o lado de cima ou de baixo - Dimensões
- Largura: 202,7 mm
Altura: 1.998 mm
Profundidade: 599 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 600 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55 em combinação com os armários da série VX
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 12 (em combinação com os armários das séries VX e VX IT)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 48,5 kg
- Peso bruto
- 50,5 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 124,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177921689
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
- Chapa de cobertura VX com porta, para AxP: 2000 x 600 mm
- Documentação
- Manual de instruções