Para estender a classe de proteção contra corrosão às ferragens externas em aço inoxidável, para o sistema de armários modulares VX C4-H.
- Artigo não.:
- VX 8400180
- Material
- Aço inoxidável
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
Fecho de barra
Espelho para fecho
Parafusos para fixação do teto
Parafusos de cabeça chata
Peça de fecho para porta
Dobradiça
Parafusos com cabeça embutida - Adequado para altura
- = 1.800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,68 kg
- Peso bruto
- 1,69 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177021815
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrição do produto
- Kit de acessórios para laterais C4-H, adequadas para A: 1800 mm