O ângulo de abertura de 180° oferece livre acesso pelo lado.
- Artigo não.:
- VX 8106260
- Descrição do produto
- O ângulo de abertura de 180° oferece livre acesso pelo lado.
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Ângulo de abertura da porta
- 180°
- Indicação de montagem
- As dobradiças somente podem ser montadas no painel traseiro
- Aplicação somente em laterais com 800 mm de profundidade
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Emb.
- 6 unid.
- Peso líquido
- 0,69 kg
- Peso bruto
- 0,744 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83021000
- EAN
- 4028177920958
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrição do produto
- Dobradiça para lateral parafusada, RAL 7035