Cobertura de chave seccionadora para VX

Artigo não.: VX 8952020

Inclui sistema de travamento da porta principal para o travamento de segurança de armários e de sistemas modulares de armários segundo a norma UL. Teste realizado em combinação com as chaves seccionadoras para interruptores principais das marcas Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton e Siemens.

Artigo não.:
VX 8952020
Descrição do produto
Inclui sistema de travamento da porta principal para o travamento de segurança de armários e de sistemas modulares de armários segundo a norma UL. Teste realizado em combinação com as chaves seccionadoras para interruptores principais das marcas Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton e Siemens.
Vantagens
Atende às exigências da norma UL 508 A
Junto com o mecanismo de ativação, o travamento de porta secundária e as barras, também atende aos requisitos de sistemas modulares
Instalação opcionalmente no lado direito ou esquerdo do armário. Esta cobertura transforma qualquer armário modular padrão de porta única em um armário equipado com chaves seccionadoras. A superfície de montagem do armário permanece totalmente inalterada.
Juntamente com a peça intermediária integrada de placas de montagem, a superfície de montagem do armário principal pode ser ampliada até 14%
Dois recortes para chaves seccionadoras no lado da frente para montagem em diversas alturas
Aplicações
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 e 140 U-K-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA tipo 1 e 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA para o tipo 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA para o tipo 12
Siemens: mecanismo com cabo tipo Bowden - kits completos
3VA9137-0CK12 para 3VA51 até 125A, chave seccionadora em plástico, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado
3VA9137-0CK72 para 3VA51 até 125A, chave seccionadora com revestimento de aço epóxi, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado
3VA9277-0CK12 para 3VA52/62 até 250A, chave seccionadora em plástico, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado
3VA9277-0CK72 para 3VA52/62 até 250A, chave seccionadora com revestimento de aço epóxi, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado
3VA9477-0CK12 para 3VA53/54/63/64 até 600A, chave seccionadora em plástico, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado
3VA9477-0CK72 para 3VA53/54/63/64 até 600A, chave seccionadora com revestimento de aço epóxi, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado
Siemens: mecanismo com profundidade variável – kits completos
3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Escopo de fornecimento
Inclui sistema de travamento da porta principal, placa de cobertura e material de fixação.
Dimensões
Largura: 103 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 400 mm
Nota
Montagem da cobertura somente em um armário com porta única com quadro de reforço
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55 em combinação com os armários da série VX
Protection category NEMA
NEMA 12 (em combinação com os armários da série VX)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
14 kg
Peso bruto
16,14 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177944701
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
VX isolator door cover, stainless steel, WHD 103x1800x400 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas