Utilização possível para a montagem modular de armários com todas as medidas existentes. Com muita precisão, a vedação é encaixada na borda do perfil, podendo ser simplesmente retirada a qualquer momento, sem deixar resíduos, e reutilizada sem nenhum problema.
- Artigo não.:
- VX 8617507
- Descrição do produto
- Utilização possível para a montagem modular de armários com todas as medidas existentes. Com muita precisão, a vedação é encaixada na borda do perfil, podendo ser simplesmente retirada a qualquer momento, sem deixar resíduos, e reutilizada sem nenhum problema.
- Material
- EPDM
- Escopo de fornecimento
- 1 rolo = 8 m
- Comprimento
- 8.000 mm
- Dimensões
- Comprimento: 8.000 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,46 kg
- Peso bruto
- 0,56 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 40081100
- EAN
- 4028177947214
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrição do produto
- VX Junta de montagem