Para conexão lateral de armários individuais formando um módulo.
- Artigo não.:
- TE 7888640
- Descrição do produto
- Para conexão lateral de armários individuais formando um módulo. A conexão dos armários é feita entre os quadros de base e os quadros de teto.
- Vantagens
- É possível fazer a montagem modular de racks TE 8000 com modelos TE 7000
- Material
- Chapa de aço pintada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 55 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,336 kg
- Peso bruto
- 0,34 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177810136
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrição do produto
- TE Kit p/montag.modular TE8000 c/TE7000
- Documentação
- Info sheet